ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐油・耐溶剤手袋【1~50個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【仕様】
・サイズ:M
【特長】
・綿100%の糸だけを使用した純綿軍手です。
・吸汗性に優れ、肌にも優しく、熱にも強く品質も安定しています。
【用途】
・一般作業、日曜大工、園芸。
・入数:1打

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

おたふく手袋
純綿ジャパン軍手

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ミスミ
特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
4.2通常価格(税別):518円~

富士手袋
日本一軍手 4841 10ゲージ
4.4通常価格(税別):406円

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
4.4通常価格(税別):307円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
4.3通常価格(税別):375円~

トラスコ中山
すべり止め手袋BOX(片手のみ・50枚入)
5通常価格(税別):3,324円