17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

会議用チェアー 4本脚タイプ 6.0kg

会議用チェアー 4本脚タイプ 6.0kg
  • 会議用チェアー 4本脚タイプ 6.0kg
通常単価(税別)
26,638円~28,340円
税込単価
29,302円~31,174円
通常出荷日:19日目

・外寸法:W568×D530×H780。・質量・質量単位:6kg

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

会議用チェアー 4本脚タイプ 6.0kg  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数

トラスココード

張地

最小発注数量
868-4713
ビニールレザー張り
1個
868-4714
ビニールレザー張り
1個
868-4717
布張り
1個
868-4718
布張り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,638円
( 29,302円 )
19日目
26,638円
( 29,302円 )
19日目
28,340円
( 31,174円 )
19日目
28,340円
( 31,174円 )
19日目

詳細情報

基本情報

・外寸法:W568×D530×H780。・質量・質量単位:6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

会議用チェアー 4本脚タイプ 6.0kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
会議用チェアー 4本脚タイプ 6.0kg
ナイキ 会議用チェアー 4本脚タイプ
会議用チェアー キャンチレバー脚 7.0kg
会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-1F
会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-2F
ナイキ 会議用チェアー キャンチレバー脚
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格26,638円-15,696円 -23,745円 -29,131円36,855円18,870円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類肘あり-肘あり肘なし肘なし-
質量(g)6000.0-7000.05800.06100.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト