17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り E-16-15-G
  • (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り

(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り【5個入り】

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フロアパッド
  • JANコード
    4903180318131
  • トラスココード
    736-4385
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 寸法(インチ)
    15
  • 適合本体
    E-6-1、E-5-1、E-6-8

型番:

E-16-15-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

E-16-15-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フロアパッド
JANコード
4903180318131
トラスココード
736-4385
質量(g)
240.000
材質1
ポリエステル
寸法(インチ)
15
適合本体
E-6-1、E-5-1、E-6-8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-16-15-G
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,788円
( 17,367円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面洗浄用のフロアパッドです。
【用途】
・表面洗浄用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入りの型番E-16-15-Gのページです。 型番E-16-15-Gに関する仕様情報を記載しております。
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り
(ポリシャー用パッド) シツクラインフロアパッド18 緑(表面洗浄用) 5枚入り
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り
(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格15,788円20,392円19,944円15,659円222,668円34,421円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目5日目
商品タイプその他その他その他その他ポリッシャーその他
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
詳細タイプフロアパッドフロアパッドフロアパッドサングリッドブラシ-ブラシ
JANコード490318031813149031803181484903180318094490318031884149031803185824903180178537
トラスココード736-4385736-4407736-4377736-4253201-4326787-8745

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました