17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エコクリーン サービスお玉

エコクリーン サービスお玉
  • エコクリーン サービスお玉
通常単価(税別)
3,454
税込単価
3,799
通常出荷日:4日目

【特長】・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。・親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装...

詳細を確認
  • エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
  • 直火・空焚き、沸騰した液体の中に放置、スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用、強アルカリ洗剤の使用、オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄、洗剤のつけ置き放置は厳禁です。
詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4519391100207
128-7700
39.000
1個
4519391100306
128-7710
41.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,454
( 3,799 )
4日目
3,454
( 3,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。
・親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。
・水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
・川や湖、海の環境に優しい製品です。
・抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。
・浅型のため、バイキングコーナーのデザートの取り分けにも最適です。
【用途】
・研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
・食品管理などの衛生管理に厳しい現場に。

ご注意

  • エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
  • 直火・空焚き、沸騰した液体の中に放置、スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用、強アルカリ洗剤の使用、オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄、洗剤のつけ置き放置は厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコクリーン サービスお玉 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコクリーン サービスお玉
18-8抗菌サービスお玉
万能トング(エコクリーン)
エコクリーン シンプルトングホルダー
抗菌マルチ サービストング
エコクリーン スーパートング箸ホルダー
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス
通常価格3,4542,2692,0657,791 -1,5589,322 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
深さ(mm)1010----
全長(mm)237237147120×140×230195-
板厚(mm)1.01.00.8(ベース)1.0、(支柱)φ5.01.0-
材質1ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)抗菌ステンレス(SUS304(銅含有))ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)抗菌ステンレス(SUS304(銅含有))-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト