ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

エコBM-2チリトリ

通常単価(税別)
3,630円
税込単価
3,993円
通常出荷日:2日目

【特長】・超軽量のチリトリで疲れにくく使いやすい再生樹脂を使用したリサイクル製品です。【用途】・フロー...

詳細を確認
  • ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 DP-465-100-0:BK
  • ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 DP-465-100-0:BK

型番:

DP-465-100-7-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP-465-100-7-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
ちりとり
ちりとりタイプ
大型タイプ
色
黒
幅×奥行×高さ(mm)
285×310×670
JANコード
4904771486277
トラスココード
360-9987
幅(mm)
285
質量(g)
710.000
材質1
本体:PET・ポリプロピレン(再生樹脂) 柄:アルミパイプ グリップ:PET・ポリプロピレン(再生樹脂)
奥行(mm)
310
高さ(mm)
670
特長
超軽量のチリトリで疲れにくく使いやすい再生樹脂を使用したリサイクル製品です。
本体
PET・ポリプロピレン(再生樹脂)
材質(柄)
アルミパイプ
グリップ
PET・ポリプロピレン(再生樹脂)
内容量
1個
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DP-465-100-7-BK

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1個
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,630円
( 3,993円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量のチリトリで疲れにくく使いやすい再生樹脂を使用したリサイクル製品です。
【用途】
・フローリングやPタイルなどの床掃除に。
【材質】
・本体:PET・ポリプロピレン(PP)●柄:アルミパイプ●グリップ:PET・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 DP-465-100-0:BK
  • ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 DP-465-100-0:BK
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコBM-2チリトリの型番DP-465-100-7-BKのページです。 型番DP-465-100-7-BKに関する仕様情報を記載しております。
エコBM-2チリトリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコBM-2チリトリ
MMエコライトダストパン
MMテーブルホーキセット
鉄道型水取り
ほうきセット オシャリーナ
千吉 ゴミ分別チリトリ
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト千吉
通常価格3,630円545円838円4,774円3,828円1,435円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプちりとりちりとりほうきセットちりとりほうきセットちりとり
ちりとりタイプ大型タイプハンドタイプハンドタイプ大型タイプ-大型タイプ
色黒-----
幅×奥行×高さ(mm)285×310×670270×330×60165×20×217-324×191×687-
JANコード49047714862774904771495453490477150870249047712040004904771393858-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました