17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メリックス ミニキャビネット TK-204
  • メリックス ミニキャビネット

メリックス ミニキャビネット

通常単価(税別)
29,093円
税込単価
32,002円
通常出荷日:19日目

【特長】・粉体塗装により耐久性があります。【用途】・見本、小物部品等の管理に。

  • 間口 (mm)
    556
  • 奥行 (mm)
    399
  • 高さ (mm)
    440
  • 質量 (g)
    40000.0
  • トラスココード
    102-1519

型番:

TK-204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TK-204の仕様・寸法情報

間口(mm)
556
奥行(mm)
399
高さ(mm)
440
質量(g)
40000.0
トラスココード
102-1519
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TK-204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,093円
( 32,002円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉体塗装により耐久性があります。
【用途】
・見本、小物部品等の管理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メリックス ミニキャビネットの型番TK-204のページです。 型番TK-204に関する仕様情報を記載しております。
メリックス ミニキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メリックス ミニキャビネット
メリックス 軽量キャビネット
メリックス 作業台
ステンレス ミニキャビネット
SCVキャビネット
SKUキャビネット
メーカー濱田プレス工藝濱田プレス工藝濱田プレス工藝サカエサカエサカエ
通常価格29,093円61,226円41,354円 -93,849円131,074円 -139,595円 -
通常出荷日19日目5日目19日目3日目9日目3日目
間口(mm)556588900420700800
奥行(mm)399537600430480500
高さ(mm)440798730410900880
質量(g)40000.070000150000.0---
トラスココード102-1519100-0961----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました