ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルウインチ スタンダード型 CW-2500
  • ケーブルウインチ スタンダード型

ケーブルウインチ スタンダード型

通常単価(税別)
543,309円
税込単価
597,640円
通常出荷日:4日目

【特長】・強力モーター、多彩な機構を集約した小型軽量設計です。【用途】・ケーブル入線用に。

  • 最大吊上荷重 (t)
    その他
  • JANコード
    4992873040176
  • 質量(g)
    59000
  • トラスココード
    851-9664
  • 消費電力(W)
    750
  • 電源(V)
    100
  • 巻取能力 (kN)
    高速:14.7、低速:24.5

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CW-2500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CW-2500の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
JANコード
4992873040176
質量(g)
59000
トラスココード
851-9664
消費電力(W)
750
電源(V)
100
巻取能力(kN)
高速:14.7、低速:24.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-2500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
543,309円
( 597,640円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力モーター、多彩な機構を集約した小型軽量設計です。
【用途】
・ケーブル入線用に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルウインチ スタンダード型の型番CW-2500のページです。 型番CW-2500に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルウインチ スタンダード型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルウインチ スタンダード型
育良 ミニウインチ
インバータウインチ CW-IV400
ケーブルウインチ 液晶ディスプレイ搭載防音型
エンジンウインチ
ウェッジグリップ2
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格543,309円276,494円309,724円 -597,634円523,217円406,619円
通常出荷日4日目2日目1日目〜2日目2日目9日目
最大吊上荷重(t)その他-----
JANコード49928730401764992873334404--49928733363094992873336606
質量(g)5900013000.0-58000.017000.032000.0
トラスココード851-9664268-5863--563-0171601-8325
消費電力(W)7501050-750--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました