ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ

  • 商品タイプ
    ディーゼル
  • 定格交流出力
    三相:20/25kVA(50/60Hz) 単相:11.5/14.4kVA(50/60Hz)
  • 連続運転時間 (h)
    17.9(50Hz)/14.2(60Hz)
  • 仕様
    交流専用
  • 詳細タイプ
    超低騒音型
  • トラスココード
    818-4171
  • 使用燃料
    軽油
  • 質量(g)
    660000
  • オイルアラート
    ○
  • タンク容量(L)
    70
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 全高(mm)
    1045
  • 全長(mm)
    1540
  • 全幅(mm)
    700
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    61/63
  • 仕様詳細
    定格電圧(V)50/60Hz:三相4線 200/220 三相4線 400/440 単相 100-200/110-220

ご注意

  • 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

型番:

DCA-25LSKE
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCA-25LSKEの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディーゼル
定格交流出力
三相:20/25kVA(50/60Hz) 単相:11.5/14.4kVA(50/60Hz)
連続運転時間(h)
17.9(50Hz)/14.2(60Hz)
仕様
交流専用
詳細タイプ
超低騒音型
トラスココード
818-4171
使用燃料
軽油
質量(g)
660000
オイルアラート
○
タンク容量(L)
70
周波数(Hz)
50/60
全高(mm)
1045
全長(mm)
1540
全幅(mm)
700
騒音値(dB)50/60Hz
61/63
仕様詳細
定格電圧(V)50/60Hz:三相4線 200/220 三相4線 400/440 単相 100-200/110-220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DCA-25LSKE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,079,038円
( 3,386,942円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源並みの安定した電源を供給します。
・インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
・瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
・NETIS登録製品です。
・国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品です。
【用途】
・建設・建築・土木作業に。

ご注意

  • 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプの型番DCA-25LSKEのページです。 型番DCA-25LSKEに関する仕様情報を記載しております。
防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ
防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)
ディーゼルエンジン発電機 超低騒音型 50/60Hz兼用
ディーゼルインバータ発電機 YDG200VSI
防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )
メーカーデンヨーデンヨー新ダイワ工業デンヨーヤンマーデンヨー
通常価格3,079,038円1,437,877円1,732,577円2,552,310円830,309円1,098,465円 -
通常出荷日19日目15日目4日目18日目18日目19日目
商品タイプディーゼルディーゼルディーゼルディーゼルディーゼルディーゼル
定格交流出力三相:20/25kVA(50/60Hz) 単相:11.5/14.4kVA(50/60Hz)三相:10.5/13kVA(50/60Hz) 単相:6.1/7.5kVA(50/60Hz)三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)37/45kVA(50/60Hz)、37/45kVA(50/60Hz)、21.4/26kVA(50/60Hz)100V-2.0kVA-
連続運転時間(h)17.9(50Hz)/14.2(60Hz)29.5(50Hz)/22.9(60Hz)18.517.4/13.9(50/60Hz)18-
仕様交流専用交流専用交流専用交流専用交流専用交流専用
詳細タイプ超低騒音型超低騒音型----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト