ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

放電加工機用イオン交換樹脂 CRM-110-10

放電加工機用イオン交換樹脂 CRM-110-10 CRM-110-10
通常単価(税別)
27,157円
税込単価
29,873円
通常出荷日:8日目

品質管理の厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れてます。【仕様】...

詳細を確認
  • 納品後は1か月以内を目安に使用開始してください。納品後の長期保管は推奨できません。
  • イオン交換樹脂の交換の際は、イオン交換樹脂塔内の使用済みイオン交換樹脂を全量抜き出し、塔内を清掃してから、新しいイオン交換樹脂を投入してください。
  • 水質の変化(夏場の渇水などによる残留塩素の増減)により、使用可能な寿命が変化する場合があります。
  • 保管の際は、直射日光を避け、寒暖の変化の少ない場所をお選びください。
詳細を確認

型番:

CRM-110-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CRM-110-10の仕様・寸法情報

材質1
不溶性合成樹脂
容量(L)
10
質量(kg)
8
比重(g/mL)
0.6~1.3
トラスココード
848-1555
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CRM-110-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,157円
( 29,873円 )
8日目

詳細情報

基本情報

品質管理の厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れてます。
【仕様】
・容量:10L
・比重:0.5~0.8g/mL
・トラスココード:848-1555
・質量:8kg
【材質】
・不溶性合成樹脂

ご注意

  • 納品後は1か月以内を目安に使用開始してください。納品後の長期保管は推奨できません。
  • イオン交換樹脂の交換の際は、イオン交換樹脂塔内の使用済みイオン交換樹脂を全量抜き出し、塔内を清掃してから、新しいイオン交換樹脂を投入してください。
  • 水質の変化(夏場の渇水などによる残留塩素の増減)により、使用可能な寿命が変化する場合があります。
  • 保管の際は、直射日光を避け、寒暖の変化の少ない場所をお選びください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

放電加工機用イオン交換樹脂 CRM-110-10の型番CRM-110-10のページです。 型番CRM-110-10に関する仕様情報を記載しております。
放電加工機用イオン交換樹脂 CRM-110-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放電加工機用イオン交換樹脂 CRM-110-10
栗田 カーボナー CF-50N型
栗田 カーボナー CF-70N型
カーボナー CF-25N型
イオン交換樹脂再生費DX型用
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器
メーカー栗田工業栗田工業栗田工業栗田工業栗田工業アズワン
通常価格27,157円239,137円312,728円181,084円21,953円 -11,640円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目〜8日目〜
材質1不溶性合成樹脂-----
容量(L)10-----
質量(kg)8-----
比重(g/mL)0.6~1.3-----
トラスココード848-1555-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオン交換樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました