ツール用品技術窓口

確定しました

サクラ ポスターカラージュニア220ML 白

通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円
通常出荷日:4日目

【特長】・鮮やかな発色のポスターカラーです。【商品仕様】・ポスターカラージュニア220ML白・JANコ...

詳細を確認

型番:

CPW220ML-50R
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CPW220ML-50Rの仕様・寸法情報

JANコード
4901881175466
トラスココード
851-3335
質量(g)
395.000
材質1
キャップ:PE●チューブ:再生PE●ラベル:紙

型番リスト

表示件数
型番
CPW220ML-50R
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092円
( 1,201円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな発色のポスターカラーです。
【商品仕様】
・ポスターカラージュニア220ML白
・JANコード:4901881175466
・トラスココード:851-3335
・質量:395g
【材質/仕上】
・キャップ:PE
・チューブ:再生PE
・ラベル:紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクラ ポスターカラージュニア220ML 白の型番CPW220ML-50Rのページです。 型番CPW220ML-50Rに関する仕様情報を記載しております。
サクラ ポスターカラージュニア220ML 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラ ポスターカラージュニア220ML 白
サクラ ポスターカラージュニア220ML 赤
サクラ ポスターカラージュニア220ML 黄
サクラ ポスターカラー30ML 白
サクラ ポスターカラー30ML 赤
サクラ ポスターカラー30ML 黄
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格1,092円1,092円1,092円565円565円565円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード490188117546649018811753984901881175329491647254916467149164695
トラスココード851-3335851-3333851-3334851-3410851-3408851-3409
質量(g)395.000395.000395.00051.00051.00051.000
材質1キャップ:PE●チューブ:再生PE●ラベル:紙キャップ:PE●チューブ:再生PE●ラベル:紙キャップ:PE●チューブ:再生PE●ラベル:紙キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました