17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ CP-125G

ペンチ

通常単価(税別)
2,728
税込単価
3,001
通常出荷日:4日目

【特長】・持ちながら他の作業が出来るほどコンパクトに設計されています。【用途】・一般家庭。

  • 呼び寸法
    125
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール

型番:

CP-125G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-125Gの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
材質2
グリップ:塩化ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-125G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,728
( 3,001 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ちながら他の作業が出来るほどコンパクトに設計されています。
【用途】
・一般家庭。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • トップカッター 画像

    スリーピークス技研

    トップカッター

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチの型番CP-125Gのページです。 型番CP-125Gに関する仕様情報を記載しております。
ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ
ステンレス ペンチ
強力型ペンチ
ペンチ175mm
ペンチ 150mm
ペンチ(圧着付)
メーカースリーピークス技研ツノダHAZETスエカゲツールM&MKEIBA
通常価格2,7283,94610,388 -3,1817295,594
通常出荷日4日目1日目1日目〜6日目5日目1日目
呼び寸法125175200175150225
材質2グリップ:塩化ビニール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました