ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M コマンドタブ Mサイズ 12枚入り CMR3

通常単価(税別)
629円
税込単価
692円
通常出荷日:4日目

【特長】・しっかり貼れて、キレイにはがせるコマンドタブMサイズです。(壁紙や凹凸面には使用できません)...

詳細を確認

型番:

CMR3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CMR3の仕様・寸法情報

トラスココード
542-3198
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CMR3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629円
( 692円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れて、キレイにはがせるコマンドタブMサイズです。(壁紙や凹凸面には使用できません)
【用途】
・コマンドフック貼り替え用途。
【商品仕様】
・タブ(M):12枚
・粘着式(はがせるタイプ)
・JANコード:4519001375568
・トラスココード:542-3198
・質量:6g
【材質/仕上】
・タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M コマンドタブ Mサイズ 12枚入り CMR3の型番CMR3のページです。 型番CMR3に関する仕様情報を記載しております。
3M コマンドタブ Mサイズ 12枚入り CMR3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M コマンドタブ Mサイズ 12枚入り CMR3
3M コマンドタブ Sサイズ 16枚入り CMR2
3M コマンドタブ Lサイズ 8枚入り CMR4
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
ボタンフック M-079・M-080
3M 粘着テープ式フック"コマンド[[TM上]]フック 水まわりにも使えるタイプ"
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンベルクスリーエムジャパン
通常価格629円629円629円691円512円645円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
トラスココード542-3198542-3180542-3201207-3677--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました