17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプサポートCM用 CM-PS03
  • パイプサポートCM用

パイプサポートCM用

通常単価(税別)
42,070円
税込単価
46,277円
通常出荷日:6日目

【材質】・鉄

  • トラスココード
    811-2530
  • JANコード
    4989065106284
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    鉄

型番:

CM-PS03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CM-PS03の仕様・寸法情報

トラスココード
811-2530
JANコード
4989065106284
質量(g)
10000.0
材質1
鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM-PS03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,070円
( 46,277円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプサポートCM用の型番CM-PS03のページです。 型番CM-PS03に関する仕様情報を記載しております。
パイプサポートCM用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプサポートCM用
CMリーマ
ニップルアタッチメント 1/2-2NA-2
パイプマシンネジプロ 40AD ステンレス管仕様
パイプマシンネジプロ 25AD ステンレス管仕様
パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格42,070円21,509円75,519円361,383円258,541円417,826円
通常出荷日6日目6日目6日目19日目19日目19日目
トラスココード811-2530811-2531811-2684577-9112582-2410582-2411
JANコード498906510628449890651062914989065108417498906510401349890651097284989065109742
質量(g)10000.029005800.027000.021000.041000.0
材質1鉄本体:鉄鉄---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました