ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ IRIS タオルハンガー |
|
山善 頑丈ハンガーラック シングル キャスター付き |
|
杉田エース RVシェルフ バネ式/マグネット式 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・サビにくいステンレス製の室内物干しです。
・上下に伸縮しますので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することができます。
・床からタオルハンガー部まで充分な高さがありますので、タオルハンガーにもハンガーに掛けた洗濯物が干せます。
【商品仕様】
・ステンレス室内物干し ホワイト
・JANコード:4905009482634
・トラスココード:827-4618
・質量:4100g
【材質/仕上】
・ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エボキシ粉体塗装)、ABS樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

小林製薬
メガネクリーナふきふき 40包
5通常価格(税別):951円

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,657円~

エスコ
200ml めがねクリーナー/詰替用
5通常価格(税別):653円~

アズワン
アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6
4.4通常価格(税別):1,278円

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
4通常価格(税別):5,786円

ムラテックKDS
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
0通常価格(税別):3,828円