ファクトリーサプライ用品技術窓口

頑丈ハンガーラック シングル キャスター付き

通常単価(税別)
12,821円
税込単価
14,103円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐荷重85kg、衣類をたくさんかけてもそのまま移動できる、頑丈ハンガーラックです・直径50m...

詳細を確認
  • 種類
    ハンガーラック
  • 奥行(mm)
    405
  • 間口(mm)
    960
  • 高さ(mm)
    1425~1605
  • 色
    クロム
  • JANコード
    4983771571350
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    168-4912
  • 材質1
    スチール(粉体塗装、またはクロムめっき)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YIH-S-CH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YIH-S-CHの仕様・寸法情報

種類
ハンガーラック
奥行(mm)
405
間口(mm)
960
高さ(mm)
1425~1605
色
クロム
JANコード
4983771571350
質量(g)
5000.0
トラスココード
168-4912
材質1
スチール(粉体塗装、またはクロムめっき)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YIH-S-CH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,821円
( 14,103円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重85kg、衣類をたくさんかけてもそのまま移動できる、頑丈ハンガーラックです
・直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動できます
・服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計です
・パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクにできます
・サイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頑丈ハンガーラック シングル キャスター付きの型番YIH-S-CHのページです。 型番YIH-S-CHに関する仕様情報を記載しております。
頑丈ハンガーラック シングル キャスター付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頑丈ハンガーラック シングル キャスター付き
レクト40型用 シングルブラケット
レクト30型用 シングルブラケット
ダイケン ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当り
レクト40型用 天井シングルブラケット
レクト30型用 天井シングルブラケット
メーカー山善ヒナカヒナカダイケンヒナカヒナカ
通常価格12,821円588円 -588円 -6,543円588円 -576円 -
通常出荷日1日目4日目〜4日目〜1日目4日目〜4日目〜
種類ハンガーラック金具金具ハンガー・レール用金具金具金具
奥行(mm)405-----
間口(mm)960-----
高さ(mm)1425~1605-----
色クロム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました