ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

テラモト オフィスコロコロ スペア3巻入 240mm (3巻入)【3個入り】

テラモト オフィスコロコロ スペア3巻入 240mm (3巻入) CL-664-712-0
  • テラモト オフィスコロコロ スペア3巻入 240mm (3巻入)
通常単価(税別)
5,955円
税込単価
6,551円
通常出荷日:6日目

【特長】・繊維に入ったホコリもキャッチする粘着モップです。【商品仕様】・オフィスコロコロスペア3巻入2...

詳細を確認

型番:

CL-664-712-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

CL-664-712-0の仕様・寸法情報

質量(g)
1140.0
トラスココード
781-7665
材質1
すじ塗り粘着加工紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CL-664-712-0
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,955円
( 6,551円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維に入ったホコリもキャッチする粘着モップです。
【商品仕様】
・オフィスコロコロスペア3巻入240mm
・トラスココード:781-7665
・質量:1.14kg
【材質/仕上】
・すじ塗り粘着加工紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト オフィスコロコロ スペア3巻入 240mm (3巻入)の型番CL-664-712-0のページです。 型番CL-664-712-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト オフィスコロコロ スペア3巻入 240mm (3巻入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト オフィスコロコロ スペア3巻入 240mm (3巻入)
テラモト オフィスコロコロ フロアクリンスペア240mm (3巻入)
テラモト オフィスコロコロ伸縮 240mm
ニトムズ スペアテープ ハイグレードSC 2巻入
ニトムズ スペアフロアクリンスカットカット45周3巻
240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)
メーカーテラモトテラモトテラモトnitomsnitomsエスコ
通常価格5,955円4,497円6,320円868円1,241円1,393円
通常出荷日6日目7日目6日目1日目1日目3日目
質量(g)1140.01190.01340.0---
トラスココード781-7665781-7673781-7657---
材質1すじ塗り粘着加工紙特殊すじ塗り粘着加工紙シャフト:スチール丸鋼にクロームメッキ●柄:アルミパイプ(伸縮)●グリップ・テープ受・ケース:ポリプロピレン●テープ:すじ塗り粘着加工紙---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました