17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ナノクロス クロス 中型用 滅菌パック済 (300枚入) CL3112

ADCLEAN ナノクロス クロス 中型用 滅菌パック済 (300枚入)【300個入り】

通常単価(税別)
63,243円
税込単価
69,567円
通常出荷日:14日目

【特長】・微細粒子まで高効率で除去できる不織布クロスです。【用途】・清掃用。【商品仕様】・中型用・66...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    CL3112
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (300個入り)

    CL3112の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CL3112
    最小発注数量
    1パック

    300個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,243円
    ( 69,567円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・微細粒子まで高効率で除去できる不織布クロスです。
    【用途】
    ・清掃用。
    【商品仕様】
    ・中型用
    ・660mm×165mm
    ・滅菌パック済み
    ・トラスココード:542-5123
    ・質量:2.7kg
    【材質/仕上】
    ・不織布

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ADCLEAN ナノクロス クロス 中型用 滅菌パック済 (300枚入)の型番CL3112のページです。 型番CL3112に関する仕様情報を記載しております。
    ADCLEAN ナノクロス クロス 中型用 滅菌パック済 (300枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ADCLEAN ナノクロス クロス 中型用 滅菌パック済 (300枚入)
    ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 クリーンパック済 (600枚入)
    ADCLEAN ナノクロス ホルダー 中型用
    ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入)
    ADCLEAN ナノクロス ホルダー 小型用
    350x300mm カウンタークロス
    メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーエスコ
    通常価格63,243円81,540円15,550円45,157円14,166円1,479円
    通常出荷日14日目18日目5日目17日目5日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました