17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

カウンタークロス レギュラー(厚手) 60枚入【60個入り】

カウンタークロス レギュラー(厚手) 60枚入
通常単価(税別)
4,128円
税込単価
4,541円
通常出荷日:6日目

【特長】・レーヨン不織布の衛生ふきんです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
781-6375
1パック

60個入り

781-6383
1パック

60個入り

781-6391
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,128円
( 4,541円 )
6日目
4,128円
( 4,541円 )
6日目
4,128円
( 4,541円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーヨン不織布の衛生ふきんです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンタークロス レギュラー(厚手) 60枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンタークロス レギュラー(厚手) 60枚入
ホールモップ60cm
テラモト レンタルモップ ハンドル 60
テラモト レンタルモップ 糸 60
テラモト FXライトモップ2ホルダー 60cm
テラモト FXソフトグリップ M
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格4,128円5,678円5,454円6,076円5,828円706円
通常出荷日6日目2日目6日目2日目6日目6日目
質量(g)900.0001660.0950.000530385.00010.000
材質1レーヨン●ポリエステル不織布頭:スチールにクロメートメッキ金具:スチールにクロームメッキ●柄:φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜外糸:綿100%特殊撚止加工●内糸:綿100%●布:綿100%●テープ:面100%ベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレンNBR・PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト