17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CA-213
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

CA-213【特長】
・軟質塩化ビニールの可塑剤の影響を受けないタイプの接着剤です。
・透明で仕上がりがきれいです。
・速乾タイプです。
・柔軟性のある仕上がりです。
・硬化後の状態は軟いです。
・JIS品です。
・ベルマーク付きです。
【用途】
・軟質塩化ビニール同士、軟質塩化ビニールと木、布などの接着。
・ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布・金属などの接着に。
・ビーチボールやビニールプールのパッチ補修に。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):20
・軟質ビニール用の接着剤です。
・JISマーク。
・JANコード:4901761101059
・トラスココード:813-5179
・質量:32g
【材質/仕上】
・主成分:塩化ビニル樹脂

CA-213の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
仕様1
・軟質塩化ビニールの可塑剤の影響を受けないタイプの接着剤です・透明で仕上がりがきれいです・速乾タイプです・柔軟性のある仕上がりです・硬化後の状態は軟いです・JIS品です・ベルマーク付きです
仕様2
・軟質塩化ビニール同士、軟質塩化ビニールと木、布などの接着・ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布・金属などの接着に・ビーチボールやビニールプールのパッチ補修に
仕様3
・色:透明・容量(ml):20・軟質ビニール用の接着剤です・JISマーク・JANコード:4901761101059・トラスココード:813-5179・質量:32g・主成分:塩化ビニル樹脂
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-213

仕様1

仕様2

仕様3

RoHS2(10物質)?最小発注数量
・軟質塩化ビニールの可塑剤の影響を受けないタイプの接着剤です・透明で仕上がりがきれいです・速乾タイプです・柔軟性のある仕上がりです・硬化後の状態は軟いです・JIS品です・ベルマーク付きです
・軟質塩化ビニール同士、軟質塩化ビニールと木、布などの接着・ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布・金属などの接着に・ビーチボールやビニールプールのパッチ補修に
・色:透明・容量(ml):20・軟質ビニール用の接着剤です・JISマーク・JANコード:4901761101059・トラスココード:813-5179・質量:32g・主成分:塩化ビニル樹脂
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
878円
( 966円 )
1日目

詳細情報

基本情報

透明で乾きの早い軟質塩ビ専用接着剤です。
軟質塩ビ同士、軟質塩ビと木・紙・布などの接着に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニール用接着剤の型番CA-213のページです。 型番CA-213に関する仕様情報を記載しております。
ビニール用接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール用接着剤
セメダイン ビニール用 20ml CA-211
車止め用(灰色)333ml RE-082
接着剤発泡スチロール用
接着剤 木工用速乾
接着剤 木工用605
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格878円847円1,673円436円933円 -1,086円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目〜1日目
硬化後の色透明透明灰白色透明透明透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました