17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷媒管保温材用接着剤

通常単価(税別)
2,023円
税込単価
2,225円
通常出荷日:4日目

透明性があり、速乾タイプ。【特長】・アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させない・発泡ポリエチレンや...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    透明
  • JANコード
    4901490049325
  • トラスココード
    374-8227
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    主成分:SBR系溶剤形
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~100
  • 粘度(mPa・s)
    1200~2400
  • 特長
    透明性があり、速乾タイプ。アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。
  • 特長3
    ポリプロピレンにも接着可能
  • 用途1
    冷媒管保温材のジョイント接着に
  • 内容量
    1本(170ml)

型番:

04932
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

冷媒管保温材接着剤 イメージ

冷媒管保温材接着剤 イメージ

  • トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・可塑剤を使用していない。
  • 柔軟性。

性状

  • 不揮発分:43%
  • サイズ:W234×D45×H45mm
  • 重量:200g

04932の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
透明
JANコード
4901490049325
トラスココード
374-8227
質量(g)
200
材質1
主成分:SBR系溶剤形
使用温度範囲(℃)
-20~100
粘度(mPa・s)
1200~2400
特長
透明性があり、速乾タイプ。アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。
特長3
ポリプロピレンにも接着可能
用途1
冷媒管保温材のジョイント接着に
内容量
1本(170ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04932

内容量

最小発注数量
1本(170ml)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,023円
( 2,225円 )
4日目

詳細情報

基本情報

透明性があり、速乾タイプ。
【特長】
・アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させない
・発泡ポリエチレンやポリプロピレンにも接着可能
・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・可塑剤を使用していない
・柔軟性
・用途広い
【用途】
・冷媒管保温材(発泡ポリエチレン)同士のジョイント接着に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒管保温材用接着剤の型番04932のページです。 型番04932に関する仕様情報を記載しております。
冷媒管保温材用接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷媒管保温材用接着剤
ボンド木工用
スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤
ボンド木工用 (速乾タイプ)
サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型
ボンド 雨どい用
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格2,023円624円21,753円580円5,396円917円
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
色透明クリームその他クリームその他透明
JANコード490149004932549014901012454901490444670490149010824449014904685844901490112517
トラスココード374-8227000-1287752-0450000-1325752-0484447-4805
質量(g)20072.00016500.072.000462133.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました