17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン エクセルエポ P15gセット CA-121

通常単価(税別)
900
税込単価
990
通常出荷日:4日目

【特長】・透明度が高く、混合後10分から硬化が始まるエポキシ系接着剤です。硬いものの接着に向いています...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

CA-121
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-121の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-121
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度が高く、混合後10分から硬化が始まるエポキシ系接着剤です。硬いものの接着に向いています。
【用途】
・金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木などの接着。
【商品仕様】
・色:硬化後透明
・容量(g):15
・JANコード:4901761132947
・トラスココード:813-5158
・質量:46g
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ樹脂
【セット内容/付属品】
・A液(主剤)7.5g B液(硬化剤)7.5g
・ヘラ、ねり板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン エクセルエポ P15gセット CA-121の型番CA-121のページです。 型番CA-121に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン エクセルエポ P15gセット CA-121のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木材の補修
5
満足度:5.0
細部の補修でしたので、後々黄変が目立たないように、透明度の高いエポキシを選びました。 接着はしっかりと出来ました。 透明...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン エクセルエポ P15gセット CA-121
セメダイン スーパー P15gセット CA-151
セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-183
セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082
セメダイン EP330主剤 3kg AP-081
エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格90046438423,90113,11212,435
通常出荷日4日目2日目2日目4日目4日目4日目
硬化後の色透明褐色乳白色乳白色乳白色黄褐色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト