17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスーパー5 接着剤
  • CA-188
  • CA-187

ハイスーパー5 接着剤

通常単価(税別)
663円~979円
税込単価
729円~1,077円
通常出荷日:1日目~4日目

2液混合型エポキシ系接着剤で、5分で硬化しはじめる急ぎの作業に最適な、スピードタイプです。

  • 硬化後の色
    乳白色
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

CA-188【特長】
・混合後5分で硬化が始まるエポキシ系接着剤です。耐水性があり、硬いものの接着に向いています。A剤(主剤)をブルーに着色してあり、混合の目安として色が消えるため大変便利です。
【用途】
・金属、陶磁器、ガラス、木などの接着
【商品仕様】
・色:硬化後淡色透明
・容量(g):15
・JANコード:4901761100533
・トラスココード:813-5173
・質量:45g
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ樹脂
【セット内容/付属品】
・A液(主剤)7.5g B液(硬化剤)7.5g
・ヘラ、ねり板
CA-187【特長】
・混合後5分で硬化が始まるエポキシ系接着剤です。耐水性があり、硬いものの接着に向いています。A液(主剤)をブルーに着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。
【用途】
・金属、陶磁器、ガラス、木などの接着
【商品仕様】
・色:硬化後淡色透明
・容量(g):6
・JANコード:4901761100502
・トラスココード:813-5172
・質量:23g
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ樹脂
【セット内容/付属品】
・A液(主剤)3g B液(硬化剤)3g
・ヘラ、ねり板

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

RoHS2(10物質)?最小発注数量
・混合後5分で硬化が始まるエポキシ系接着剤です。耐水性があり、硬いものの接着に向いています。A液(主剤)をブルーに着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。
・金属、陶磁器、ガラス、木などの接着・色:硬化後淡色透明・容量(g):6・JANコード:4901761100502・トラスココード:813-5172
・質量:23g【材質/仕上】・主成分:エポキシ樹脂【セット内容/付属品】・A液(主剤)3g B液(硬化剤)3g・ヘラ、ねり板
対応
5個
・混合後5分で硬化が始まるエポキシ系接着剤です。耐水性があり、硬いものの接着に向いています。A剤(主剤)をブルーに着色してあり、混合の目安として色が消えるため大変便利です。
・金属、陶磁器、ガラス、木などの接着・色:硬化後淡色透明・容量(g):15・JANコード:4901761100533・トラスココード:813-5173
・質量:45g【材質/仕上】・主成分:エポキシ樹脂【セット内容/付属品】・A液(主剤)7.5g B液(硬化剤)7.5g・ヘラ、ねり板
対応
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
663円
( 729円 )
4日目
979円
( 1,077円 )
1日目

詳細情報

基本情報

2液混合型エポキシ系接着剤で、5分で硬化しはじめる急ぎの作業に最適な、スピードタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスーパー5 接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスーパー5 接着剤
エポキシ系接着剤 ハイスーパー5
ハイスーパー30 接着剤
エポキシ系接着剤 ハイスーパー30
セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-183
エポキシ系接着剤 ハイクイック
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格663円-972円 -979円861円 -663円1,094円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目2日目1日目〜
硬化後の色乳白色乳白色乳白色淡色透明乳白色灰色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト