ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コンドル (モップ絞り器)プロテツク リンガーキヤリー

コンドル (モップ絞り器)プロテツク リンガーキヤリー C289-3-000X-MB
  • コンドル (モップ絞り器)プロテツク リンガーキヤリー
通常単価(税別)
8,148円
税込単価
8,963円
通常出荷日:6日目

【特長】・取り外せるセパレートタイプのため、メンテナンスも楽に行えます。【用途】・モップ絞り。【商品仕...

詳細を確認

型番:

C289-3-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C289-3-000X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180334407
トラスココード
736-2773
質量(g)
1800.0
材質1
スチールユニクロメッキ

型番リスト

表示件数
型番
C289-3-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,148円
( 8,963円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外せるセパレートタイプのため、メンテナンスも楽に行えます。
【用途】
・モップ絞り。
【商品仕様】
・(mm):420×420×100
・コンドル (モップ絞り器)プロテツク リンガーキヤリー
・JANコード:4903180334407
・トラスココード:736-2773
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・スチールユニクロメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (モップ絞り器)プロテツク リンガーキヤリーの型番C289-3-000X-MBのページです。 型番C289-3-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (モップ絞り器)プロテツク リンガーキヤリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (モップ絞り器)プロテツク リンガーキヤリー
コンドル (モップ替糸)モップ替糸 C-2 #6
コンドル PT パワーハンドル S 青
コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8
コンドル PT パワーハンドル S 赤
スーパー吸水シボレールラーグ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格8,148円958円2,295円755円2,377円2,756円
通常出荷日6日目6日目4日目4日目6日目1日目
JANコード490318033440749031803160694903180134328490318031953449031801343664903180132843
トラスココード736-2773736-3028736-2102736-3052736-2129337-0083
質量(g)1800.0130430230.000430165.000
材質1スチールユニクロメッキ綿 100%ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE綿・ レーヨンハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE糸:ポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました