ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

(ワックス用モップ) プロテック ワンタツチワツクスモップ

(ワックス用モップ) プロテック ワンタツチワツクスモップ C267-000X-MB
  • (ワックス用モップ) プロテック ワンタツチワツクスモップ
通常単価(税別)
5,579円
税込単価
6,137円
通常出荷日:6日目

【特長】・フリーハンドルにワンタッチで装着できるワックスモップです【用途】・ワックス塗布用モップ

型番:

C267-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C267-000X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180334698
トラスココード
736-2625
奥行(mm)
55
幅(mm)
450
質量(g)
400.000
材質1
甲:天然木●糸:吸収エステル●ジョイント:PP

型番リスト

表示件数
型番
C267-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,579円
( 6,137円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーハンドルにワンタッチで装着できるワックスモップです
【用途】
・ワックス塗布用モップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ワックス用モップ) プロテック ワンタツチワツクスモップの型番C267-000X-MBのページです。 型番C267-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(ワックス用モップ) プロテック ワンタツチワツクスモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ワックス用モップ) プロテック ワンタツチワツクスモップ
ぞうきんワイパー
スクイザー
2989.JP+ シルバーワイパーP
コンドル (グリップ)プロテック プロテック スポンジグリップ 22 (1袋入)
(モップ替糸) プロテック ワンタツチワツクスモツプ スペア
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格5,579円2,507円5,637円3,415円934円4,672円
通常出荷日6日目4日目1日目4日目2日目6日目
JANコード490318033469849031803327554903180516261490318017569749031806309674903180334704
トラスココード736-2625856-9221303-6090578-7364737-0571736-2633
奥行(mm)55110305120--
幅(mm)45027023517530450
質量(g)400.0006001300460.00020.000110.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました