ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia ザ・カードシステムカードホルダー 差替式 名刺3段 グレー

sedia ザ・カードシステムカードホルダー 差替式 名刺3段 グレー C-180-62
通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円
通常出荷日:6日目

【特長】・仕様頻度の高い名刺やカードにカラーマークができるインデックス付カードホルダーです。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

C-180-62
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-180-62の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
C-180-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047円
( 1,152円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様頻度の高い名刺やカードにカラーマークができるインデックス付カードホルダーです。
【商品仕様】
・ザ・カードシステムカードホルダー差替式名刺3段グレー
・JANコード:4974214153677
・質量:157g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia ザ・カードシステムカードホルダー 差替式 名刺3段 グレーの型番C-180-62のページです。 型番C-180-62に関する仕様情報を記載しております。
sedia ザ・カードシステムカードホルダー 差替式 名刺3段 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia ザ・カードシステムカードホルダー 差替式 名刺3段 グレー
sedia ザ・カードシステムカードホルダー 差替式 名刺3段 ピンク
sedia ザ・カードシステムカードホルダー 差替式 名刺3段 ライトグリーン
sedia ザ・カードシステムカードホルダー 差替式 名刺3段 ライトブルー
sedia ザ・カードシステムカードホルダー 差替式 補充用ポケット
sedia 名刺ホルダー(溶着式) 320名 ライトグレー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,047円1,047円1,047円1,047円471円1,245円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました