ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三菱ケミカル S型コンテナ 2.2L~56.3L |
|
ダイフク 折りたたみコンテナ マジックコンテナ(長側面半開閉タイプ) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |

【商品仕様】
・容量(L):10.1
・色:イエロー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:404×272×137
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:355×228×121
・適用カード差し(別売):短手面M(2)差込
・JANコード:4979182350226
・トラスココード:106-1987
・質量:600g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L


三菱ケミカル
三菱樹脂 S型・C型コンテ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,350円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~