ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Hakken Aロット3点式ビット 8

Hakken Aロット3点式ビット 8 BTC-8
通常単価(税別)
139,595円
税込単価
153,555円
通常出荷日:4日目

【特長】・ビット・チューブ300L・カップリングのセット品です。【用途】・鉄筋コンクリートへの穴あけ【...

詳細を確認

型番:

BTC-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BTC-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
トラスココード
557-0441
重量(g)
10700.0
材質1
鉄

型番リスト

表示件数
型番
BTC-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,595円
( 153,555円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット・チューブ300L・カップリングのセット品です。
【用途】
・鉄筋コンクリートへの穴あけ
【商品仕様】
・刃先径(mm):205.4
・全長(mm):460・・・組立時
・Aロッドねじ3点式
・プロビット+チューブ300L+カップリング
・トラスココード:557-0441
・質量:10.7kg
【材質/仕上】
・鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Hakken Aロット3点式ビット 8の型番BTC-8のページです。 型番BTC-8に関する仕様情報を記載しております。
Hakken Aロット3点式ビット 8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hakken Aロット3点式ビット 8
Hakken Aロット3点式ビット 3
Hakken Aロット3点式ビット 2
Hakken Aロット3点式ビット 1
Hakken Aロット3点式ビット 4
Hakken Aロット3点式ビット 7
メーカーコンセックコンセックコンセックコンセックコンセックコンセック
通常価格139,595円48,486円32,756円25,131円62,504円117,612円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
トラスココード557-0441557-0387852-2633852-2630557-0409557-0433
重量(g)10700.02320.01590.01370.03920.07070.0
材質1鉄鉄鉄鉄鉄鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました