17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入) BMOPS-60

ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)

通常単価(税別)
32,608
税込単価
35,869
通常出荷日:8日目

【特長】・表面材に低発塵性の「ベンリーゼ[[(R)]]」を使用しています。・吸水層にも「ベンリーゼ[[...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • タイプ
    ドライ
  • 質量(g)
    3000
  • 材質
    キュプラ(セルロース100%)連続長繊維不織布
  • トラスココード
    541-8445

型番:

BMOPS-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMOPS-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
タイプ
ドライ
質量(g)
3000
材質
キュプラ(セルロース100%)連続長繊維不織布
トラスココード
541-8445
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BMOPS-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,608
( 35,869 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面材に低発塵性の「ベンリーゼ[[(R)]]」を使用しています。
・吸水層にも「ベンリーゼ[[(R)]]」を使用し、今までの不織布モップには無かった高吸水性を実現しました。
・オイル・パラフィン等の集塵剤を一切使用していませんので、汚染の心配がありません。
・DRY・WETどちらでも使用可能。クロスはワンタッチ式で簡単に交換できます。
・低発塵性と耐溶剤性に優れ、クリーンルー内での床や壁面の清掃に適しています。ヘッドの幅は45cmと60cmがあります。
【用途】
・クリーンルーム床面・壁面の清掃に。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)全長×幅:1310×600
・ツール2本、クロス40枚セット
・トラスココード:541-8445
・質量:3kg
【材質/仕上】
・キュプラ(セルロース100%)連続長繊維不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)の型番BMOPS-60のページです。 型番BMOPS-60に関する仕様情報を記載しております。
ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
ベンコット モップセット45cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
ベンコット PS-2 (14400枚入)
滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)
滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)【小津産業】
ベンコット へパリーゼマスクH-1 50枚入り
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業アズワン小津産業
通常価格32,60831,31643,83520,62819,8133,064
通常出荷日8日目8日目2日目10日目10日目8日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス---
タイプドライドライドライ---
質量(g)300026004300---
材質キュプラ(セルロース100%)連続長繊維不織布キュプラ(セルロース100%)連続長繊維不織布キュプラ不織布---
トラスココード541-8445541-8437541-8534---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト