17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコットモップクロス

ベンコットモップクロス【100個入り】

通常単価(税別)
17,688円~19,462円
税込単価
19,457円~21,408円
通常出荷日:8日目

【特長】・セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたモップクロスです。【用途】・クリー...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • サイズ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

サイズ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
2600
450(幅)
541-8411
1パック

100個入り

3500
600(幅)
541-8429
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,688円
( 19,457円 )
8日目
19,462円
( 21,408円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたモップクロスです。
【用途】
・クリーンルーム床面・壁面の清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンコットモップクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコットモップクロス
せっけん成分配合 ハンドウォッシュワイプ
ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク
キムテックス ホワイト
ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し
TFぞうきん
メーカー小津産業STJアズワン日本製紙クレシアコクゴ小津産業
通常価格17,688円-4,762円11,138円29,669円23,371円48,058円
通常出荷日8日目2日目1日目1日目8日目4日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス--不織布ウエス
布材質レーヨン----その他
形状シートシートシート--シート
タイプドライウェットドライ--ドライ
材質詳細キュプラ(セルロース100%)、連続長繊維不織布----キュプラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト