17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット ウォールモップクロス 替えクロス【100個入り】

通常単価(税別)
17,246円
税込単価
18,971円
通常出荷日:4日目

【特長】・セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたモップクロスです【用途】・クリーン...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    137-4334
  • 全長 (mm)
    300
  • JANコード
    4970512545022
  • 材質
    セルロース100%

型番:

110640
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)
-閉じる

110640の仕様・寸法情報

質量(g)
1500.0
トラスココード
137-4334
全長(mm)
300
JANコード
4970512545022
材質
セルロース100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
110640
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,246円
( 18,971円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたモップクロスです
【用途】
・クリーンルーム床面、壁面の清掃に
【材質】
・セルロース100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット ウォールモップクロス 替えクロスの型番110640のページです。 型番110640に関する仕様情報を記載しております。
ベンコット ウォールモップクロス 替えクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコット ウォールモップクロス 替えクロス
ウォールモップセット
天井用モップセット
ダスターモップ用クロス プロテック マイクロクロスファインネオ
ヘッド交換式清掃用品 マイクロクロス
EFマルチモップ湿乾クロス
メーカー小津産業小津産業小津産業山崎産業トラスコ中山テラモト
通常価格17,246円24,355円45,856円12,006円 -1,535円 -1,146円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目6日目
質量(g)1500.02000.02500.0---
トラスココード137-4334137-4333137-4332---
全長(mm)300-----
JANコード497051254502249705125450154970512544926---
材質セルロース100%ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました