ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

アスカ ラミネーターフィルム150μ 50枚 A4

アスカ ラミネーターフィルム150μ 50枚 A4 BH060
通常単価(税別)
3,412
税込単価
3,753
通常出荷日:10日目

【特長】・フィルムを焼却しても塩化水素ガスを発生しません。【商品仕様】・厚さ(μm):150・フィルム...

詳細を確認

型番:

BH060
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH060の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BH060
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,412
( 3,753 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルムを焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
【商品仕様】
・厚さ(μm):150
・フィルムサイズ横x縦(mm):220x307
・JANコード:4522966170604
・トラスココード:868-7564
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
・ポリエチレン
・EVA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アスカ ラミネーターフィルム150μ 50枚 A4の型番BH060のページです。 型番BH060に関する仕様情報を記載しております。
アスカ ラミネーターフィルム150μ 50枚 A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスカ ラミネーターフィルム150μ 50枚 A4
ラミネーターフィルム150μ
ラミネーターフィルム
ラミネートフィルム 150μ(20枚)
アスカ A4 ラミネーター ホワイト
アスカ A2 4ローラーラミネーター オフホワイト
メーカーアスカアスカアズワンオーロラアスカアスカ
通常価格3,412587 -1,386 -439 -8,10070,243
通常出荷日10日目6日目4日目10日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました