17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18Vリチウムコードレスドリルドライバー BDCDD186K-JP
  • 18Vリチウムコードレスドリルドライバー

18Vリチウムコードレスドリルドライバー

  • 電圧 (V)
    18
  • トラスココード
    828-3637
  • JANコード
    4536178810869
  • 質量(g)
    1230.0
  • 最大締付トルク(N・m)
    40
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~360
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0-1400
  • 材質1
    グラスフィルドナイロン
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 差込角(mm)
    1.0-10
  • 本体寸法(mm)
    180

型番:

BDCDD186K-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BDCDD186K-JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
トラスココード
828-3637
JANコード
4536178810869
質量(g)
1230.0
最大締付トルク(N・m)
40
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~360
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0-1400
材質1
グラスフィルドナイロン
バッテリー電圧(V)
18
差込角(mm)
1.0-10
本体寸法(mm)
180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDCDD186K-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,006円
( 15,407円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバーです。
・作業に応じて速度調整ができる2段ギア付き無段変速スイッチ付です。
・40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバーです。
【用途】
・穴あけ・ネジ締め外しに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18Vリチウムコードレスドリルドライバーの型番BDCDD186K-JPのページです。 型番BDCDD186K-JPに関する仕様情報を記載しております。
18Vリチウムコードレスドリルドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vリチウムコードレスドリルドライバー
充電ドリルドライバー(18V)
3.6Vリチウムコンパクトドライバー
LEDツイストドライバー
充電ドリルドライバー(10.8V)
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKER
通常価格14,006円16,830円5,453円5,552円10,249円10,707円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
電圧(V)18183.63.610.810.8
トラスココード828-3637824-6703777-1576777-1606204-7925203-5924
JANコード453617881086945361788108764536178036320453617803612245361788113164536178811323
質量(g)1230.01230.0325.000380.000800-
最大締付トルク(N・m)404054.2--
よく一緒に購入される商品

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました