17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エルコリーナ ペンディングダイ 31.75Φ BD-31.75

エルコリーナ ペンディングダイ 31.75Φ

通常単価(税別)
40,233円
税込単価
44,256円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。・治具の交換が簡単です。・コンパクトな設計で大...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-2958
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    真鍮

型番:

BD-31.75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BD-31.75の仕様・寸法情報

トラスココード
852-2958
質量(g)
900
材質1
真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BD-31.75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,233円
( 44,256円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
・治具の交換が簡単です。
・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能。
・治具の交換がかんたん。
【用途】
・建築金物業、油圧配管業。
【商品仕様】
・適用パイプ(mm):φ31.75
・ベンディングダイ(標準型)
・トラスココード:852-2958
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・真鍮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルコリーナ ペンディングダイ 31.75Φの型番BD-31.75のページです。 型番BD-31.75に関する仕様情報を記載しております。
エルコリーナ ペンディングダイ 31.75Φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルコリーナ ペンディングダイ 31.75Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 12.7Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 28.58Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 25.4Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 19.05Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 41.28Φ
メーカー大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業
通常価格40,233円26,407円36,746円36,746円30,368円56,560円
通常出荷日4日目19日目4日目4日目4日目6日目
トラスココード852-2958852-2939852-2956852-2952852-2947852-2966
質量(g)9005007008005001000
材質1真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました