17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

モニター台
アイリスオーヤマ
ナイキ 引違い書庫 CW-0905H-WW
ナイキ
傘のしずくとり
キングジム
ナイキ バインダーケース W880×D400×H440 BC880-AW

ナイキ バインダーケース W880×D400×H440

通常単価(税別)
29,550
税込単価
32,505
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・外寸法:W880×D400×H440・ナイキ バインダーケース・トラスココード:868-...

詳細を確認

    型番:

    BC880-AW
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ バインダーケース W880×D400×H440  製品特長・仕様

    BC880-AWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC880-AW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,550
    ( 32,505 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸法:W880×D400×H440
    ・ナイキ バインダーケース
    ・トラスココード:868-4653
    ・質量:14kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ バインダーケース W880×D400×H440の型番BC880-AWのページです。 型番BC880-AWに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ バインダーケース W880×D400×H440のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ バインダーケース W880×D400×H440
    ナイキ バインダーケース W1760×D400×H440
    メールバッグ マチ無Wファスナー レッド 規格:B4判 外寸:縦340×横440mm
    500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)
    ニューイージーポスト 白 CR-EP11-W
    Fバッグ Wシャンテタイプ LL 無地BR
    メーカーナイキナイキクラウンエスコクラウンシモジマ
    通常価格29,55043,7712,31221,6107421,216
    通常出荷日7日目4日目1日目2日目5日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト