ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ナカバヤシ 小型引出し保管庫 |
|
エスコ パーツケース(クリアー) |

【商品仕様】・引違い書庫・トラスココード:123-5278・質量:17kg
閲覧中の商品と併せてご検討ください

【商品仕様】
・引違い書庫
・トラスココード:123-5278
・質量:17kg

をくだ屋技研
手動式リフトテーブルキャデ

エスコ
ゴムマット(再生ゴム)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):3,811円~

内田洋行
仕切り・トレーになるキャリーボックス
0通常価格(税別):5,166円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~