17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ60 BC-60

スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ60

通常単価(税別)
5,821円
税込単価
6,403円
通常出荷日:6日目

【特長】・薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。・14MMから35MMまでは、六...

詳細を確認

    型番:

    BC-60
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BC-60の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC-60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,821円
    ( 6,403円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
    ・14MMから35MMまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。
    ・センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    【用途】
    ・被削材:鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):60
    ・シャンク径(mm):13
    ・有効長(mm):35
    ・有効長(mm):35
    ・JANコード:4989530702638
    ・トラスココード:837-3791
    ・質量:348g
    【材質/仕上】
    ・刃先:コバルトバイメタル鋼M42

    商品担当おすすめ

    • スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54 画像

      スエカゲツール

      スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54

      【特長】内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑らかな切れ味、長寿命です。切屑排出溝の採用で板厚25ミリのステンから木材まで穴あけ可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ60の型番BC-60のページです。 型番BC-60に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ60のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ60
    スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ70
    スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ80
    スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ65
    スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ100
    スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ90
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
    通常価格5,821円6,314円8,429円6,032円12,499円11,727円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました