ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超硬カッター 軸径6mmアルミカット球

超硬カッター 軸径6mmアルミカット球 BC5153
通常単価(税別)
7,965
税込単価
8,762
通常出荷日:5日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・被削素材の熱溶着がほとんどありません。【用途】・適...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

型番:

BC5153
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC5153の仕様・寸法情報

刃径(mm)
9.5
JANコード
4571130857018
トラスココード
852-7461
形状
アルミカット
最高使用回転数(rpm)
20000
軸径(mm)
6
全長(mm)
52.5
質量(g)
20

型番リスト

表示件数
型番
BC5153

刃径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
9.5
4571130857018
852-7461
20000
52.5
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,965
( 8,762 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・被削素材の熱溶着がほとんどありません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径6mmアルミカット球の型番BC5153のページです。 型番BC5153に関する仕様情報を記載しております。
超硬カッター 軸径6mmアルミカット球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター 軸径6mmアルミカット球
超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット球
超硬カッター 軸径6mmクロスカット球
超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱
超硬カッター 軸径2.34mm球クロスカット
超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱先丸
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格7,9655,139 -5,088 -8,259 -3,779 -7,979 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜1日目〜5日目
形状アルミカットスパイラルカットクロスカットアルミカットクロスカットアルミカット
軸径(mm)66662.346

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト