ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シブヤ ブルービット28mm

シブヤ ブルービット28mm BB28
通常単価(税別)
17,941円
税込単価
19,735円
通常出荷日:4日目

【特長】・4面スパナ掛りです。・鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)...

詳細を確認

型番:

BB28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BB28の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BB28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,941円
( 19,735円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4面スパナ掛りです。
・鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
【用途】
・被削材:鉄筋コンクリート・無筋コンクリート
【商品仕様】
・外径(mm):28
・適合機種:TS-182、252
・有効長(mm):300
・有効長(mm):300
・取付ネジ:Aロット
・有効長300mm
・取付ネジ:Aロット
・JANコード:00488013
・トラスココード:852-2629
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・刃部:ダイヤモンドセグメント
・ボディ:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • シブヤ 給水タンク P-14STO 画像

    シブヤ

    シブヤ 給水タンク P-14STO

    【特長】近くに水道のない現場での穴あけに使用します。加圧式です。

  • バキュームセット V-300 画像

    シブヤ

    バキュームセット V-300

    【特長】真空吸着固定用ポンプです。ダイモドリル取付面を傷つけることなく固定できます。

  • ドライビット 「かん太君2」 画像

    シブヤ

    ドライビット 「かん太君2」

    【特長】新設計セグメント開発により安定した切れ味を実現しました。ボディ外周部の溶射を従来のかん太君より2倍長くしたことで、切粉排出能力が向上し切断スピードがUPしました。クイックアダプターを取り外せば、間口が広いので詰まったコアの取出しが簡単です。エアダクト採用で、空気圧を逃がし、作業効率がUPします。センターピンがワンタッチで着脱できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ ブルービット28mmの型番BB28のページです。 型番BB28に関する仕様情報を記載しております。
シブヤ ブルービット28mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ ブルービット28mm
シブヤ ライトビット28mm
シブヤ ブルービット210mm
シブヤ ブルービット260mm
シブヤ ブルービット230mm
シブヤ ブルービット200mm
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格17,941円19,774円102,205円133,997円114,426円88,354円
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました