ファクトリーサプライ用品技術窓口

B型プラテナ B

通常単価(税別)
2,822円
税込単価
3,104円
通常出荷日:4日目

【特長】・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。・B-14-2と相互嵌合できます。【用途...

詳細を確認
  • 色
    イエロー
  • 容量 (L)
    13
  • 適合コンテナ
    B-14-2
  • JANコード
    4938233132952
  • トラスココード
    836-2431
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合フタ(別売)
    B-14蓋
  • 適合カード差し(別売)
    B-14専用

ご注意

  • 内容物重量:10kg以下
  • 内容物重量:10kg以下

型番:

B-14-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-14-Yの仕様・寸法情報

色
イエロー
容量(L)
13
適合コンテナ
B-14-2
JANコード
4938233132952
トラスココード
836-2431
質量(g)
900
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合フタ(別売)
B-14蓋
適合カード差し(別売)
B-14専用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-14-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,822円
( 3,104円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。
・B-14-2と相互嵌合できます。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 内容物重量:10kg以下
  • 内容物重量:10kg以下

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B型プラテナ Bの型番B-14-Yのページです。 型番B-14-Yに関する仕様情報を記載しております。
B型プラテナ Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B型プラテナ B
岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B
岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-B
リス ボックスNo.1200 青
岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用
RBジョイントキャリー
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格2,822円3,015円4,587円11,051円2,083円 -11,486円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目7日目7日目
色イエローブルーブルーブルーブルーグリーン
容量(L)131336114--
適合コンテナB-14-2CB-S28AMB-13,MB-15---
JANコード4938233132952493823341598749382331343694938233239583-4938233511450
トラスココード836-2431836-2451836-2454868-6838-868-7102
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト