17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カーバイトカッター AUTO-Y-2009
  • カーバイトカッター

カーバイトカッター

通常単価(税別)
7,727円
税込単価
8,500円
通常出荷日:6日目

【特長】・軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。【用途】・木の切削・彫刻に。

  • 全長 (mm)
    71
  • 軸径(mm)
    6.35
  • 材質1
    カーバイト(超鋼)

ご注意

  • 製造上、切削部が剥がれている箇所がありますが、作業効率に問題ございません。予めご了承願います。
  • 製造上、切削部が剥がれている箇所がありますが、作業効率に問題ございません。予めご了承願います。

型番:

AUTO-Y-2009
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AUTO-Y-2009の仕様・寸法情報

全長(mm)
71
軸径(mm)
6.35
質量(g)
23.000
トラスココード
852-1696
材質1
カーバイト(超鋼)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AUTO-Y-2009

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
23.000
852-1696
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,727円
( 8,500円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
【用途】
・木の切削・彫刻に。

ご注意

  • 製造上、切削部が剥がれている箇所がありますが、作業効率に問題ございません。予めご了承願います。
  • 製造上、切削部が剥がれている箇所がありますが、作業効率に問題ございません。予めご了承願います。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーバイトカッターの型番AUTO-Y-2009のページです。 型番AUTO-Y-2009に関する仕様情報を記載しております。
カーバイトカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーバイトカッター
精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)
盆栽専用高級刃物
超硬カッター スパイラルカット
エコグランデ ストロングハンドピース
ミニルーター MM100 単体/セット
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマックミニターアルゴファイルジャパンプロクソン
通常価格7,727円994円4,074円 -2,184円 -48,218円18,775円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目〜5日目〜1日目
全長(mm)71--44161230
軸径(mm)6.352.46.0---
材質1カーバイト(超鋼)ハイス鋼安来鋼 青紙1号---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました