17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m (30本入)

通常単価(税別)
90,000
税込単価
99,000
通常出荷日:11日目

【特長】・拭き取り効果の高い不織布を使用・縦と横の強度のバランスに優れています。【用途】・実装機等の自...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    ATH50-300-36
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ATH50-300-36の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ATH50-300-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,000
    ( 99,000 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・拭き取り効果の高い不織布を使用
    ・縦と横の強度のバランスに優れています。
    【用途】
    ・実装機等の自動拭き取りロール
    【商品仕様】
    ・ロール巾(mm):300
    ・巻き(M):36
    ・コア内径(mm):38
    ・橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m (30本入)
    ・JANコード:4560170001383
    ・質量:15kg
    【材質/仕上】
    ・テンセル、ポリプロピレン

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m (30本入)の型番ATH50-300-36のページです。 型番ATH50-300-36に関する仕様情報を記載しております。
    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m (30本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m (30本入)
    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 250mm×36m (30本入)
    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m (40本入)
    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 200mm×36m (40本入)
    実装用ロールワイパー
    橋本 ロールワイパーセイビングアタッチメント(4本入)A38-150-350
    メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス
    通常価格90,00080,00080,00093,33358,28514,782
    通常出荷日11日目11日目11日目11日目7日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト