ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

酸素用調整器“アスターデラックス”

酸素用調整器“アスターデラックス” ASTER
通常単価(税別)
33,742
税込単価
37,116
通常出荷日:4日目

【特長】・突起部が少ないコンパクトボディです。・新JIS規格準拠品です。・圧力計をガードするゲージプロ...

詳細を確認
  • 酸素ガス以外では使用しないで下さい。

型番:

ASTER
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASTERの仕様・寸法情報

適用流体
酸素
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ASTER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,742
( 37,116 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突起部が少ないコンパクトボディです。
・新JIS規格準拠品です。
・圧力計をガードするゲージプロテクター付です。
【用途】
・ガス溶断作業時の酸素圧力調整に。
・酸素ガス用調整器に。

ご注意

  • 酸素ガス以外では使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素用調整器“アスターデラックス”の型番ASTERのページです。 型番ASTERに関する仕様情報を記載しております。
酸素用調整器“アスターデラックス”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素用調整器“アスターデラックス”
酸素用調整器 Wシリーズ
酸素用調整器スタウト
酸素用調整器(逆火防止器付)
溶断用調整器 SSジュニア(酸素用)
酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付
メーカー千代田精機スター電器製造千代田精機千代田精機ヤマト産業日酸TANAKA
通常価格33,74211,392 -11,499 -22,24111,80020,802
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
適用流体酸素酸素酸素酸素酸素酸素

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました