ファクトリーサプライ用品技術窓口

生爪成形治具 チャック

通常単価(税別)
31,449円~57,856円
税込単価
34,594円~63,642円
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・リングを探す手間がかかりません。・径の無段階調整が可能で生爪の消耗を最小限に抑えます。・生爪...

詳細を確認

ご注意

  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

トラスココード

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
6
816-0454
3050.0
4582216802792
1個
8
816-0455
4510.0
4582216802808
1個
10
816-6552
6500.0
4582216802815
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,449円
( 34,594円 )
3日目
42,726円
( 46,999円 )
8日目
57,856円
( 63,642円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングを探す手間がかかりません。
・径の無段階調整が可能で生爪の消耗を最小限に抑えます。
・生爪の成形精度が向上します。
【用途】
・内張り把握の生爪加工の効率化に最適。
【材質】
・本体:S45C
・調整ネジ:SCM435

ご注意

  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪成形治具 チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪成形治具 チャック
ビクター コンビネーションチャック
ビクター 生爪成形治具
生爪成形治具 TL-TYPE 油圧・エアチャック用
生爪成形治具 JB-TYPE 油圧・エアチャック用
生爪加工用治具
メーカー小林鉄工小林鉄工小林鉄工ギガ・セレクションギガ・セレクションミスミ
通常価格31,449円-481,372円 -33,052円 -58,313円 -24,050円 -12,600円 -
通常出荷日3日目〜8日目1日目3日目3日目〜在庫品1日目
種類生爪成形治具・生爪成型ホルダ旋盤チャック生爪成形治具・生爪成型ホルダ生爪成形治具・生爪成型ホルダ生爪成形治具・生爪成型ホルダ生爪成形治具・生爪成型ホルダ
材質1本体:S45C本体:鋳鉄(FC300)本体:SCM435---
材質2調整ネジ:SCM435硬爪:SCM415----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト