17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツヨロン サポータベルト 青色 125mm幅 AL-200-HD

ツヨロン サポータベルト 青色 125mm幅

通常単価(税別)
3,379
税込単価
3,717
通常出荷日:2日目

【特長】・1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。・ベルト幅50m...

詳細を確認

    型番:

    AL-200-HD
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    AL-200-HD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,379
    ( 3,717 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
    ・ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
    【商品仕様】
    ・色:青色
    ・適応ベルト幅(mm):50・60
    ・ベルト寸法(mm):W125×L650
    ・ベルト寸法(mm):W125×L650
    ・工具吊りフック・工具ハンガー付
    ・JANコード:4956133014147
    ・トラスココード:854-5815
    ・質量:260g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ツヨロン サポータベルト 青色 125mm幅の型番AL-200-HDのページです。 型番AL-200-HDに関する仕様情報を記載しております。
    ツヨロン サポータベルト 青色 125mm幅のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツヨロン サポータベルト 青色 125mm幅
    ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅
    サポータベルト
    ツヨロン B環
    KH フックガイド 50mm幅用 黒
    ツヨロン SS21ロリップ
    メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工基陽藤井電工
    通常価格3,3792,2283,292 -4913079,253
    通常出荷日2日目15日目1日目〜4日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト