ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺13×30

アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺13×30 AK-51BP-13-30
通常単価(税別)
588
税込単価
647
通常出荷日:6日目

【特長】・ボックスビットです。・狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。・手動ドライバー用です。...

詳細を確認

型番:

AK-51BP-13-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK-51BP-13-30の仕様・寸法情報

JANコード
4962485397357
トラスココード
828-5373
重量(g)
23
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AK-51BP-13-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスビットです。
・狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
・手動ドライバー用です。
【商品仕様】
・刃先サイズ:13.0mm
・全長:30mm
・深さ:11mm
・外径:17mm
・六角軸対辺:6.35mm
・JANコード:4962485397357
・トラスココード:828-5373
・質量:23g
【材質/仕上】
・ビット材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺13×30の型番AK-51BP-13-30のページです。 型番AK-51BP-13-30に関する仕様情報を記載しております。
アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺13×30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺13×30
アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺10×30
アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺12×30
アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺5×25
アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺11×30
アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺6×27
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格588576582563582569
通常出荷日6日目2日目6日目2日目6日目6日目
JANコード496248539735749624853973264962485397340496248539715949624853973334962485397173
トラスココード828-5373828-5370828-5372828-5375828-5371828-5376
重量(g)231823112114

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました