ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ペタドラL型オフセットドライバー No.TD-63

通常単価(税別)
740円
税込単価
814円
通常出荷日:2日目

狭い箇所でのネジ締め作業に便利なL型オフセットドライバー。【特長】・よりスペースのない箇所でも使うこと...

詳細を確認

型番:

250115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

250115の仕様・寸法情報

先端形状
六角
グリップ材質
硬質プラスチック
軸形状
丸
単品/セット
単品
マグネット
あり
JANコード
4907587008428
軸貫通
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
250115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
2日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所でのネジ締め作業に便利なL型オフセットドライバー。
【特長】
・よりスペースのない箇所でも使うことができる短軸仕様。
・カラーで色分けされたクッショングリップ付き。
・刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
・マグネット入り。
【用途】
・工​場​内​作​業​、​機​械​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​、​車​両​整​備​な​ど​。

商品情報

No.TD-63 ペタドラL型オフセットドライバーの仕様

早回しから締めつけまでこれ一本。ネジ締めに必要な機能を凝縮したオフセットドライバーの進化形。

早回しから締めつけまでこれ一本。ネジ締めに必要な機能を凝縮したオフセットドライバーの進化形。

製品スペック

呼称刃先サイズ
mm
軸長
mm
軸径
mm
本体全長
mm
TD-63(H5)H5.0186.0117
  • 明細:H5
  • 個装サイズ:160×35×14mm

注意・禁止事項

  • 正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペタドラL型オフセットドライバー No.TD-63 の型番250115のページです。 型番250115に関する仕様情報を記載しております。
ペタドラL型オフセットドライバー No.TD-63 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペタドラL型オフセットドライバー No.TD-63
ペタドラ L型オフセットドライバー(ヘックス)No.TD-63
No.TD-250Y スリーポイント プラスドライバー
No.TD-220B スリーポイント ヘックスドライバー
No.TD-240G スリーポイント ヘックスドライバー
幅広ドライバー 先端R型
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル平井工具
通常価格740円665円757円757円757円889円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
先端形状六角六角プラス(+)六角六角マイナス(-)
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状丸丸丸丸丸六角
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットありありありありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました