ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 20mm×1m 白

ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 20mm×1m 白 AA301-W
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円
通常出荷日:4日目

【特長】・カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。・専用金具との組み合わせで用途が広がります。【用途...

詳細を確認

型番:

AA301-W
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AA301-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AA301-W
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550円
( 605円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。
・専用金具との組み合わせで用途が広がります。
【用途】
・バックなどの肩掛けベルトに。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・厚み(mm):1.8
・標準幅(mm):20×25
・包装形態:ドラム巻
・JANコード:4903599039245
・質量:550g
【材質/仕上】
・アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 20mm×1m 白の型番AA301-Wのページです。 型番AA301-Wに関する仕様情報を記載しております。
ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 20mm×1m 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 20mm×1m 白
ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 20mm×1m オーク
ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 20mm×1m ブラック
ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 20mm×1m グレー
ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 20mm×1m イエロー
ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 20mm×25m アーミー
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格550円550円550円550円550円550円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました