17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬拌機安全増 A720-1.5E
  • 可搬拌機安全増

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

可搬拌機安全増

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A720-1.5E

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)
・モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。
・小容量~中容量の撹拌に適しています。
【用途】
・金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。

ご注意

  • ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
  • 低速形・高速形・可変速形・エアモーター仕様も標準タイプとして用意しております。
  • ご注文時50Hz、60Hzのご指示ください。 低速形・高速形・可変速形・エアモーター仕様も標準タイプとして用意しております。

指定中の仕様・寸法情報

回転数(rpm)50/60Hz
360
最大かくはん容量(低粘度液)
10000(L)
最大かくはん容量(中粘度液)
2500(L)
羽根外径(mm)
400
電源(V)
三相200
トラスココード
853-6435
質量(g)
69000.0
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト