ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

可搬型かくはん機防爆屋外形

可搬型かくはん機防爆屋外形 A720-0.2D
  • 可搬型かくはん機防爆屋外形
通常単価(税別)
123,021円
税込単価
135,323円
通常出荷日:6日目

【特長】・クランプと本体をー体化したデザインで小形軽量。撹拌効率の良さ、高い耐久性を持ち、幅広い分野で...

詳細を確認
  • ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
  • ご注文時50Hz、60Hzのご指示ください。 低速形・高速形・可変速形・エアーモーター仕様も標準タイプとして用意しております。

型番:

A720-0.2D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A720-0.2Dの仕様・寸法情報

回転数(rpm)50/60Hz
360
最大かくはん容量(低粘度液)
1500(L)
最大かくはん容量(中粘度液)
500(L)
羽根外径(mm)
270
電源(V)
三相200
トラスココード
853-6424
質量(g)
19000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A720-0.2D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,021円
( 135,323円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプと本体をー体化したデザインで小形軽量。撹拌効率の良さ、高い耐久性を持ち、幅広い分野で使用可能です
・
・サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています(P36インペラ(意匠登録済))
・モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます
・小容量~中容量の撹拌に適しています
・一般的な可溶液-液混合、希釈、伝熱、比較的溶解しやすい固-液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などに最適な新形ミキサです
【用途】
・金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに

ご注意

  • ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
  • ご注文時50Hz、60Hzのご指示ください。 低速形・高速形・可変速形・エアーモーター仕様も標準タイプとして用意しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可搬型かくはん機防爆屋外形の型番A720-0.2Dのページです。 型番A720-0.2Dに関する仕様情報を記載しております。
可搬型かくはん機防爆屋外形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬型かくはん機防爆屋外形
可搬型かくはん機防爆屋外形
可搬型かくはん機耐圧防爆屋外形
可搬型かくはん拌機防爆屋外形
可搬型かくはん機安全増
可搬拌機安全増
メーカー佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業
通常価格123,021円192,429円230,797円163,958円117,102円387,946円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
回転数(rpm)50/60Hz360360360360360360
最大かくはん容量(低粘度液)1500(L)1500(L)3000(L)3000(L)700(L)10000(L)
最大かくはん容量(中粘度液)500(L)500(L)800(L)800(L)300(L)2500(L)
羽根外径(mm)270270310310220400
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト