17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)160mm×20m A-160
  • ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)160mm×20m

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)160mm×20m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A-160

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・クッション性があり、塵、ゴミ、埃を確実に取り除きます。
・ミシン目入りでテープ交換がスムーズに行えます。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ミシン目入り
・サイズ:160mm(幅)×10m(長さ)
・質量:11500g
【材質/仕上】
・ポロリエステル不織布

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
11500.000
トラスココード
168-4846
材質1
ポロリエステル不織布
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト